Taladradora CCFx10/24


Taladradora CCFx10/24
N.º de catálogo: CEAP610
Taladradoras CEAP para sistemas de entrada de cables CCF y CEP.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accesorios
Distribuidores en su área
Características
- Suministro: Estampado, troquelado, eje de tracción, contratuerca, caja de plástico.
- Cantidad por embalaje: 1 unidades.
- Material: Grosor máximo de 2 mm para láminas de metal S 235.
- Descripción: Mediante el uso de la taladradora de chapas de metal CEAP, la perforación deseada se puede realizar con precisión sin provocar virutas ni astillamiento en tan solo unos minutos. La práctica punta de marcado de taladrado integrada se puede utilizar para marcar claramente los puntos a taladrar para los accesorios atornillables. Estas taladradoras para chapas de metal son compatibles con todas las bombas hidráulicas comunes.
Especificaciones
Atributos del producto
Número de boletín
A continuación, se muestra una lista de distribuidores autorizados que actualmente tienen este artículo en stock:
Distribuidor | Cantidad | Fecha en stock |
---|
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.