Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

EL900D_EL1200D24V_LEDLight Photo Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Luminaria de armario LED de 24 V, EL1200D24V

Luminaria LED diseñada especialmente para armarios nVent HOFFMAN. El montaje sin herramientas reduce el tiempo de montaje. Cableado pasante sencillo basado en un sistema de tipo "conectar y listo". Modelo de 24 V (CC).

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Temperatura del color 4000K
Color Negro
Tipo de lámpara DIRECCIÓN
Color de la luz Blanco neutro
Material De plástico
Acabado Suave
Temperatura de funcionamiento −20 to 55°C
Temperatura de funcionamiento −4 to 131°F
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Ventajas
Recursos Accesorios
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.