Gabinetes extruidos para botones, tipo 4
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
      
        Gabinetes extruidos para botones, tipo 4
Los gabinetes de botones extruidos están diseñados para contener interruptores y botones de 4 vías de 30.5 mm o 22.5 mm. Estos gabinetes no tienen uniones soldadas ni esquinas afiladas.
Estándares del sector
Certificado UL 508A; Tipo 4, 12, 13; Archivo N.º E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 4, 12, 13; File No. E61997
NEMA/EEMAC Tipo 4, 12, 13
IEC 60529, IP66
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                                                                                        Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                
Características
- Gabinete extruido
 - Sin costuras soldadas ni esquinas afiladas
 - Tornillos de la cubierta fuera de la superficie de sello de la junta
 - Cubierta con brida plana o abovedada
 - Perno de puesta a tierra en el cuerpo del gabinete.
 - Disposición para unión en la tapa
 - Junta resistente al aceite
 - Soportes de montaje de pared externas, para una fácil instalación
 - Orificios para botones de 4 vías con sello de fábrica
 - Orificios de 30.5 mm o 22.5 mm
 
Especificaciones
| Código de color | ANSI 61 | 
| Color | Gris | 
| Material | Acero suave | 
| Acabado | Polvo recubierto | 
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
 - Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.