Carril DIN, BDR
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Carril DIN, BDR
Carril DIN listo para usar y cortado a medida que facilita tanto la adquisición como la instalación.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accesorios
Características
- Descripción: Carril DIN de 35 mm para cajas de bornas.
- Material: Acero galvanizado.
- Cantidad por embalaje: 5 piezas.
Especificaciones
| Espesor | 1mm |
| Espesor | 18ga |
| Acabado | Galvanizado |
| Material | Acero suave |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Obligatorios
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.