Caja combinadora solar CUF


Caja combinadora solar CUF
Las cajas de transición comerciales, solar de la serie CUF, también conocidas como cajas de paso, proporcionan una ubicación conveniente para la transición de los cables en un conjunto comercial cuando no se requieren fusibles. La cantidad de pares de entrada de circuitos es de 4 a 20, con tamaños de los cables de entrada y salida de #24 - #3 AWG. Alojada en un gabinete de fibra de vidrio que ofrece una protección exterior incomparable contra la intemperie.
Detalles
Recursos
Características
- Alojada en un gabinete de fibra de vidrio
- Barras colectoras sobredimensionadas
- Los componentes de alta calidad reducen las pérdidas
- Mayor eficiencia para las conexiones
- La cantidad de pares de entrada del circuito es de 4 a 20
- Tamaños de cables (entrada y salida) de #24 a #3 AWG
- Temperatura operativa máxima: 50 °C (122 °F)
Especificaciones
Material | Fibra de vidrio |
Color | Gris claro |
Código de color | RAL 7035 |
Acabado | Suave mate |
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.