Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

CONCEPT4XDiscwHandle Product Photo Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Gabinete con desconectador Concept para montaje en pared, tipo 4X

Use los gabinetes de desconexión Concept en aplicaciones que requieren un corte preferido que acepte interruptores de desconexión e interruptores automáticos de marca líderes.

Cada gabinete de desconexión Concept se suministra con un soporte de interbloqueo de puerta ajustable sujeto a la puerta, un sistema de cierre estilo Concept (2 o 3 puntos) instalado en la puerta, instrucciones para ubicar e instalar la desconexión, y un kit de hardware que incluye una manija de puerta con candado, tuercas de montaje de panel, hardware de conexión a tierra y arandelas de sellado para los orificios de montaje.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

Certificación UL conforme a CSA C22.2 N.º 94; Tipo 3R, 4, 4X, 12; archivo N.º E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 3R, 4, 4X, 12; File No. E61997

Cumple con los requisitos NEMA Tipo 3RX

NEMA/EEMAC Type 3R, 4, 4X, 12, 13

IEC 60529, IP66

Meets NEMA Type 3RX requirements

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Acabado Cepillado #4
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.