Tubo Compact Series 2


Tubo Compact Series 2
El tubo de la serie Compact 2 proporciona integridad estructural y actúa como conducto para el cableado del equipo.
Detalles
Recursos
Características
- Extrusión de aluminio hueca disponible en varias longitudes
- Componentes de conexión fijados al brazo de soporte con tornillos de fijación
- El sistema de brazo HMI compacto serie 2 ensamblado tiene una carga de peso máxima de 101 lb (45.8 kg)
Especificaciones
Material | Aluminio |
Acabado | Anodizado |
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.