Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

OI-21 Product Photo Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Inclinación giratoria recta Compact Series 2

La inclinación giratoria recta Compact Series 2 se monta entre el tubo vertical y el gabinete para proporcionar opciones de giro e inclinación para el operador de la máquina. El giro permite una rotación máxima de 300º. La inclinación permite un ajuste totalmente regulable desde la posición horizontal hasta 30 grados. La carga máxima es de 66 lb (30 kg).

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.