Cubierta plana de sección recta para tendido de cables, tipo 1
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Cubierta plana de sección recta para tendido de cables, tipo 1
Las secciones rectas con cubierta plana para tendido de cables Tipo 1 se utilizan para encerrar alambres y cables en tramos de recorridos del ducto. Las secciones están completamente abiertas en un lado para que los cables se puedan colocar a lo largo del recorrido del ducto. Al no requerir que se jalen cables se evitan daños en el aislamiento que a menudo ocurren en un sistema de cableado de tirones. El diseño de tapa plana permite el montaje al ras con paredes o techos. Las ranuras para tornillos de ojo de cerradura en las tapas planas proporcionan un fácil acceso. Las secciones están disponibles en longitudes de 12 a 120 pulg. con o sin chiqueadores.
Detalles
Recursos
Características
- Las secciones rectas con cubierta plana para tendido de cables Tipo 1 se utilizan para encerrar cables en recorridos del ducto para cableado
- Las secciones están completamente abiertas en un lado para que los cables se puedan colocar a lo largo del recorrido del ducto.
- Al no requerir que se jalen cables, se evitan los daños en el aislamiento que suelen ocurrir en un sistema de cableado de tirones.
- El diseño de la cubierta plana permite el montaje al ras de paredes o techos.
- Las ranuras para tornillos para orificios de cerradura en las cubiertas planas brindan un fácil acceso.
- Las secciones están disponibles en longitudes de 12 a 120 pulg., con o sin chiqueadores.
Especificaciones
| Código de color | ANSI 61 |
| Color | Gris |
| Material | Acero suave |
| Acabado | Polvo recubierto |
Certificado de agencia de homologación
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.