Base de pedestal ComLine OSP
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Base de pedestal ComLine OSP
La base con pedestal ComLine OSP permite el montaje de almohadillas y proporciona espacio adicional para la gestión de cableado. Añade una altura adicional de 127 mm (5.00 pulg.) al gabinete.
Detalles
Recursos
Características
- La base con pedestal ComLine OSP permite el montaje de almohadillas y proporciona espacio adicional para la gestión de cableado.
- Añade 5.00 pulg. (127 mm) más de altura al gabinete.
Especificaciones
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.