Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

PROLINECtrUprightDet Product Photo Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Vertical central

Los verticales centrales son canales verticales que se unen al marco (superior e inferior). Puede usarse en marcos de 800, 1000, 1200 y 1600 mm de ancho para facilitar la instalación de accesorios para marcos de 600 mm de ancho y 19 pulgadas. Accesorios para rack en marcos más anchos. El patrón de orificio vertical concuerda con el patrón de orificio vertical del marco. Los montantes verticales centrales se suministran en pares e incluyen accesorios de montaje.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Espesor 2.66mm
Espesor 12ga
Color Gris claro
Acabado Polvo recubierto
Código de color RAL 7035
Datos copiados
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.