Kit de ruedas y placa giratoria


Kit de ruedas y placa giratoria
Para un movimiento sin esfuerzo, acople las ruedas al pedestal o al gabinete. El kit de placa de ruedas se usa para instalar kits de ruedas en un gabinete de 18 pulgadas de profundidad. Se requieren dos conjuntos de kits de ruedas.
Detalles
Recursos
Características
- Ruedas negras
- Clasificación de carga 210 lb (95 kg) por cada rueda
- Solicite dos kits de ruedas giratorias o un kit de ruedas giratorias más un kit de ruedas fijas.
Especificaciones
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.