Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Dp0002 Product Photo Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Placas adaptadoras ciegas, de acero dulce

Se usa para cubrir los cortes de la brida en los gabinetes de desconexión cuando no se instalan desconexiones. This greatly increases the versatility of disconnect enclosures, enabling them to also be used as regular Type 12 enclosures. If the UBP model is used, the disconnect enclosure can be used as a regular Type 4 enclosure. Las placas adaptadoras HOFFMAN están hechas de acero de calibre grueso y tienen una junta resistente al aceite para mantener un sello hermético al polvo y al aceite. Se incluyen herrajes de montaje e instrucciones. Los herrajes de la puerta no tienen placa adaptadora en blanco. Los herrajes de la puerta deben pedirse por separado al fabricante del gabinete de desconexión al usar números de catálogo A22BAP en gabinetes Bulletin A22 y A3456BAP en gabinetes Bulletin A25.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Código de color ANSI 61
Color Gris
Material Acero suave
Acabado Polvo recubierto
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.