Pies de montaje no metálicos APO


Pies de montaje no metálicos APO
Los pies de montaje APO permiten montar un gabinete APO a cualquier superficie vertical que soporte la carga del gabinete.
Detalles
Recursos
Características
- Juego de cuatro piezas
- Para montaje de trabajo pesado
- Los soportes se montan directamente en la parte trasera de la caja en los refuerzos provistos.
- Se proveen insertos roscados M4 para una fijación segura.
- La carga máxima no puede exceder las 330 lb (150 kg).
Especificaciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.