Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

PH35643.jpg image Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Trenzado tubular TTCE en bobina, cobre estañado

El uso principal del trenzado tubular es brindar a los cables vulnerables una protección EMC/EMI para blindarlos contra interferencias electromagnéticas, electrostáticas y de radiofrecuencia. El desempeño óptimo de la protección se obtiene con trenzado de alambre de cobre que también se puede usar para propósitos de continuidad de conexión a tierra.

Leer más Leer menos
  • RoHS
Imprimir esta página
¿Necesita asistencia técnica o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar
Detalles

Características

Especificaciones

Material Cobre
Acabado Estañado
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Eficiencia de cobertura
Número de pieza Diámetro
Cobertura Máx. Cobertura Máx.
TTCE3 3 mm 100% 6 mm 90%
TTCE5 5 mm 99% 10 mm 92%
TTCE8 8 mm 99% 16 mm 95%
TTCE8HL 8 mm 99% 16 mm 95%
TTCE10 10 mm 100% 20 mm 92%
TTCE15 15 mm 100% 25 mm 94%
TTCE20 20 mm 99% 40 mm 87%
TTCE25 25 mm 99% 50 mm 92%
TTCE30 30 mm 100% 60 mm 90%
TTCE35 35 mm 100% 70 mm 94%
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita asistencia técnica o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar