Terminal eléctrico de tornillo a tornillo SBLL-500


Terminal eléctrico de tornillo a tornillo SBLL-500
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
CAD
Productos relacionados
Características
- El bloque de cobre estañado permite conexiones de conductor de cobre o aluminio
- Los postes accesibles permiten la conexión fácil de secciones de nVent ERIFLEX Flexibar u otros conductores
- El diseño permite la inspección visual del conductor y la confirmación de la conexión
- Cubierta transparente ajustable
- Bloques modulares de fácil conexión para montar bloques de potencia multipolares
- Se sujeta fácilmente al raíl DIN o se monta en el panel con tornillos
- Se requiere el accesorio de fijación de terminales eléctricos SBLEC para el montaje directo en panel
- Cumple con RoHS
- Libre de halógenos
Especificaciones
Guía de diseño para bloques de distribución, bloques eléctricos y terminales eléctricos | ||||||||||
Reducción de valores de acuerdo a la temperatura ambiente* (°C) para mantener la temperatura operativa de 85 °C | ||||||||||
Temperatura ambiente (°C) | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 70° | 75° |
Coeficiente de reducción de valores (d) | 1 | 1 | 1 | 0,94 | 0,88 | 0,82 | 0,75 | 0,67 | 0,58 | 0,47 |
*el ambiente alrededor de los bloques de terminales en el interior de la caja |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Manual técnico
Certificaciones
CE, ERIFLEX SB
English
EN 60947-7-1
cUR XCFR8.E198301
English
CSA C22.2 No. 158
cUR XCFR8.E198301
CSA C22.2 No. 158
CSA 70044370
CSA C22.2 No. 158
UR XCFR2.E198301
English
ANSI/UL 1059
UR XCFR2.E198301
ANSI/UL 1059
UKCA, ERIFLEX SB
English
EN 60947-7-1
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.