Kit de refuerzo IFBS de nVent ERIFLEX para cortocircuito alto


Kit de refuerzo IFBS de nVent ERIFLEX para cortocircuito alto
Kit de cortocircuito alto diseñado para actualizar el IFBS de nVent ERIFLEX para que pueda resistir valores de cortocircuito alto de hasta un pico de 130 kA. Este kit incluye dos tuercas de canal strut, dos M8: tornillos con cabeza CHC (75mm), dos M8: tornillos con cabeza CHC (40mm) y cinco espaciadores reforzados.
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
CAD
Características
- Diseñado para reforzar el kit de soporte IFBS de nVent ERIFLEX
- Se puede montar sobre un perfil con forma de C
- Baja emisión de humo, libre de halógenos, retardantes a las llamas y resistente a altas temperaturas
- Con certificación IEC® 61439-1 y cumple con RoHS
Especificaciones
Grado de inflamabilidad | UL® 94V-0 |
Temperatura de funcionamiento | -40 to 130 °C |
Temperatura de funcionamiento | -40 to 266 °F |
Recomendación: distancia máx. entre soportes (mm) | ||
lpk (corriente pico de cortocircuito: kA) | Kit de soportes IFBS 20/24/32 + kit de cortocircuito alto | Kit de soportes IFBS 40/50/63 + kit de cortocircuito alto |
10 | 1000 | 1000 |
20 | 1000 | 1000 |
30 | 1000 | 1000 |
40 | 740 | 1000 |
50 | 480 | 1000 |
60 | 330 | 770 |
70 | 240 | 570 |
80 | 190 | 430 |
90 | 150 | 340 |
100 | 120 | 280 |
110 | - | 230 |
120 | - | 190 |
130 | - | 160 |
Folleto
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Certificaciones
IEC 61439-1 CC13423_IFBS
English
IEC 61439-1
CE, ERIFLEX IFBS
English
EN IEC 61439-1
cUR QEUY8.E125470
English
CSA C22.2 No. 29, CSA C22.2 No. 244
cUR QEUY8.E125470
CSA C22.2 No. 29, CSA C22.2 No. 244
UR QEUY2.E125470
English
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
UR QEUY2.E125470
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.