Soporte de barra colectora plano FBSS
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Soporte de barra colectora plano FBSS
Detalles
Recursos
CAD
Características
- Sostiene las barras colectoras en un ángulo para las conexiones fáciles
- Incluye orificios de montaje para la fijación directa de la pantalla de protección
- Brazos ajustables para la facilidad de montaje
- Trifásico con circuito neutro
- Libre de halógenos
Especificaciones
Catálogo
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Certificaciones
IEC 61439-1 EN Busbar Supports
English
IEC 61439-1 (2017)
IEC 61439-1 FR Busbar Supports
English
IEC 61439-1 (2017)
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.