Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

PH5222.jpg image Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Soporte de barra colectora compacto con circuito neutro

¿Necesita asistencia técnica o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar
Detalles

Características

Especificaciones

Anchura de embarrado 0.980" - 3.15"
Anchura de embarrado 25 - 80 mm
Corriente nominal de aplicación típica 250 - 1600 A
Tensión máxima de servicio, IEC (Ui) 1000;1500
Grado de inflamabilidad UL® 94V-0
Temperatura de funcionamiento -40 to 130 °C
Temperatura de funcionamiento -40 to 266 °F
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial

Diagramas

Recursos CAD
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita asistencia técnica o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar