Kit de módulo de CABS con neutro, UL
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Kit de módulo de CABS con neutro, UL
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
CAD
Vídeo
Características
- Los módulos brindan flexibilidad para seleccionar la distancia entre las fases y los soportes
- Brinda espaciamiento adecuado entre las barras colectoras en la misma fase para el enfriamiento
- Las clavijas se alinean con los orificios en los raíles de soporte para permitir el posicionamiento por incrementos
- Se ajusta a la barra colectora de cobre o de aluminio con bordes cuadrados, redondeados de 1 mm de radio o de radio completo
- Incluye ocho aislantes
- Se instala fácil y rápidamente
- Aislantes libres de halógenos
- El diseño compacto brinda resistencia y rigidez
- Diseño estandarizado y de calidad industrial
- Ahorro de tiempo y menores costos totales de instalación en comparación con los métodos tradicionales
- Cumple con RoHS
Especificaciones
| Corriente nominal de aplicación típica | 400 - 4500 A |
| Rigidez dieléctrica, UL | 1000;1500 |
| Material | Poliamida reforzada con fibra de vidrio |
| Grado de inflamabilidad | UL® 94V-0 |
| Temperatura de funcionamiento | -40 to 130 °C |
| Temperatura de funcionamiento | -40 to 266 °F |
Folleto
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Certificaciones
cUR QEUY8.E125470
English
CSA C22.2 No. 29, CSA C22.2 No. 244
cUR QEUY8.E125470
CSA C22.2 No. 29, CSA C22.2 No. 244
UR QEUY2.E125470
English
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
UR QEUY2.E125470
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
UKCA, ERIFLEX CABS
English
EN 61439-1

- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.