Mordaza de puesta a tierra de tubo de agua


Mordaza de puesta a tierra de tubo de agua
The nVent ERICO Water Pipe Ground Clamp provides a highly reliable method for grounding copper conductors to metallic water pipes or ground rods, essential for electrical safety in residential, commercial, and industrial systems. Constructed from high-strength silicone bronze, this clamp ensures excellent durability, corrosion resistance, and secure, long-lasting electrical connections. Its robust design makes it a trusted component for creating effective grounding paths in accordance with applicable electrical codes and standards.
Detalles
Recursos
Características
- Bronce al silicio de alta resistencia
- Se usa para conectar conductores de cobre a tubos metálicos de agua o varillas de puesta a tierra
- Designed for effectively connecting copper conductors to metallic water pipes or ground rods
- Ensures a secure and low-resistance path for grounding applications
- Suitable for a range of conductor and pipe sizes
Especificaciones
Ficha técnica
Folleto
Certificaciones
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
CSA 234283
CSA C22.2 No. 0, CSA C22.2 No. 41
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.