Manual de herramienta de inserción nVent ERICO Ericontact


Manual de herramienta de inserción nVent ERICO Ericontact
Detalles
Recursos
Vídeo
Productos relacionados
Características
- Se usa para insertar contactos de raíl únicos y dobles nVent ERICO Ericontact
- Se empaquetan en una caja de herramientas para un manejo seguro y conveniente
- Incluye dos mandriles MDRL (715215) para nVent ERICO Ericontact de 19 mm
Especificaciones
Tamaño de los contactos del raíl ERICO ERICONTACT | Piezas requeridas | |
8 mm | Adaptador de mandril MDRL8ADP (715218) y mandril MDRL8 (715216) | Pedir por separado |
13,5 mm | Adaptador de mandril MDRL135ADP (715219) y mandril MDRL135 (715217) | Pedir por separado |
19 mm | Mandril MDRL (715215) | Se incluye |
22 mm | Placa de cabeza de inserción PSKECMB (715596) | Pedir por separado |
Folleto

- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.