Soldadora completa doble T9 de unión de juntas, eléctrica
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Soldadora completa doble T9 de unión de juntas, eléctrica
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Vídeo
Productos relacionados
Características
- Ensamblaje completo de soldadora que proporciona los medios necesarios para fijar las uniones del puente a la cabeza del raíl
- La conexión se realiza dentro de los límites de la placa de empalme
- Incluye limpiador de molde y chispero encendedor
Especificaciones
| Tipo de carril | 85 lb a 141 lb T-Rail secciones |
| Estilo de terminal de conexión | C |
Folleto
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Certificaciones
DoC, ERICO Cadweld
English
EN IEC 62561-1:2017

- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.