Kit de electrodos para conexión a tierra de conveniencia


Kit de electrodos para conexión a tierra de conveniencia
Detalles
Recursos
Características
- El kit incluye dos picas de puesta a tierra, mordaza para conexión a tierra, acoplador de compresión y manga de inserción
- Enlistado en UL®, cumple con la norma NEC®
- Permite instalarlo desde el nivel del piso
- Dos picas de puesta a tierra de 4' (1,2 m) con acoplador que permiten un almacenaje y transporte más conveniente que una pica de 8' (2,4 m)
Especificaciones
Folleto
Certificaciones
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.