Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Empresa, hiperescala, multiinquilino
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 0
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Familia de productos
  • Altura
      Aplicar
    • Grado de protección
    • Tipo
    • Tensión CA
        Aplicar
      • Color
      • Fondo
          Aplicar
        • Material del bastidor
        • Tipo de mango
        • Anchura
            Aplicar
          • Compatible con
          • Material de revestimiento
          • Altura del rack
              Aplicar
            • Material
            • Acabado
            • Color del bastidor
            • Altura
                Aplicar
              • Longitud
                  Aplicar
                • Tipo de bloqueo
                • Montaje
                • Cantidad del paquete
                • Código de color
                • Código de color del bastidor
                • Color de revestimiento
                • Apantallamiento EMC
                • Ancho del rack
                • Tomas conmutadas
                • Código de color de revestimiento
                • Anchura
                    Aplicar
                  • Tamaño de rosca
                  • Diámetro
                      Aplicar
                    • Fondo
                        Aplicar
                      • Acabado frontal
                      • Carga estática
                          Aplicar
                        • Acabado trasero
                        • Bordes tratados
                        • De conformidad con
                        • Tensión de alimentación
                        • Número de compartimentos
                            Aplicar
                          • Fuente de alimentación redundante
                          • Tensión nominal
                          • Alimentación de refrigerante
                          • Carga estática
                          • Unidades de rack
                          • Tipo de medición
                          Filter0

                          Subcategorías

                          Rack de bastidor abierto

                          Rack de bastidor abierto

                          Racks y gabinetes para servidores

                          Racks y gabinetes para servidores

                          Gestión de cableado y ruta

                          Gestión de cableado y ruta

                          Distribución de energía

                          Distribución de energía

                          Tecnología de racks

                          Tecnología de racks

                          Refrigeración de bastidores por aire

                          Refrigeración de bastidores por aire

                          Refrigeración líquida de bastidores y filas

                          Refrigeración líquida de bastidores y filas

                          Alimentación de reserva

                          Alimentación de reserva

                          Productos | 460 resultados (2629 artículos )

                          control unit rear door chiller

                          Unidad de control de puerta trasera RackChiller, pasiva

                          Agrega funcionalidad de control de flujo de refrigerante a la puerta trasera RackChiller pasiva.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Unidad de control de puerta trasera RackChiller, pasiva
                          N00186-Varistar CP Base Plinth 300W-24630-149.tif

                          Varistar CP Zócalo base 300 W

                          Zócalo de base para Varistar LHX+ 45 Cooler.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Varistar LHX+ 45 Zócalo base 100H
                          PH3372.jpg image

                          Bloque de distribución cuadripolar compacto TD, 40 A

                          Dispositivo de conexión compacto cuadripolar con diseño ergonómico para obtener la máxima potencia en el mínimo espacio.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Bloque de dist. cuadri., 40 A, conex. lat. de 2 líneas y 11 de carga
                          PH4372.jpg image

                          Bloque de distribución cuadripolar TR, 125 A

                          Dispositivo de conexión compacto cuadripolar con diseño ergonómico para obtener la máxima potencia en el mínimo espacio.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Bloque de dist. cuadri. con barras roscadas, 125 A
                          PH5235.jpg image

                          Aislantes de bajo voltaje ISO-TP, rosca métrica

                          Aislante eléctrico de baja tensión.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 100 mm, ancho hex. 65 mm, rosca M12
                          Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 100 mm, ancho hex. 65 mm, rosca M16
                          Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 15 mm, ancho hex. de 14 mm, rosca M4
                          Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 20 mm, ancho hex. 17 mm, rosca M4
                          Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 20 mm, ancho hex. 17 mm, rosca M6
                          Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 25 mm, ancho hex. 19 mm, rosca M5
                          Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 25 mm, ancho hex. 19 mm, rosca M6
                          Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 30 mm, ancho hex. 30 mm, rosca M10
                          Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 30 mm, ancho hex. 30 mm, rosca M6
                          Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 30 mm, ancho hex. 30 mm, rosca M8
                          Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 35 mm, ancho hex. 41 mm, rosca M10
                          Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 35 mm, ancho hex. 41 mm, rosca M6
                          Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 35 mm, ancho hex. 41 mm, rosca M8
                          Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 40 mm, ancho hex. de 46 mm, rosca M10
                          Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 40 mm, ancho hex. 46 mm, rosca M12
                          Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 40 mm, ancho hex. 46 mm, rosca M6
                          Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 40 mm, ancho hex. 46 mm, rosca M8
                          Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 45 mm, ancho hex. 50 mm, rosca M10
                          Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 45 mm, ancho hex. 41 mm, rosca M6
                          Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 45 mm, ancho hex. 41 mm, rosca M8
                          Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 45 mm, ancho hex. 50 mm, rosca M8
                          Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 50 mm, ancho hex. 50 mm, rosca M10
                          Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 50 mm, ancho hex. 50 mm, rosca M12
                          Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 50 mm, ancho hex. 50 mm, rosca M6
                          Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 50 mm, ancho hex. 50 mm, rosca M8
                          Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 60 mm, ancho hex. 55 mm, rosca M10
                          Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 60 mm, ancho hex. 55 mm, rosca M12
                          Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 60 mm, ancho hex. 55 mm, rosca M16
                          Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 60 mm, ancho hex. 55 mm, rosca M8
                          Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 70 mm, ancho hex. 65 mm, rosca M10
                          Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 70 mm, ancho hex. 65 mm, rosca M12
                          Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 70 mm, ancho hex. 65 mm, rosca M16
                          Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 75 mm, ancho hex. 65 mm, rosca M10
                          Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 75 mm, ancho hex. 65 mm, rosca M12
                          Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 80 mm, ancho hex. 65 mm, rosca M12
                          Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 80 mm, ancho hex. 65 mm, rosca M16
                          PH22073.jpg image

                          Terminal eléctrico de tornillo a tornillo SBLL-250

                          Los terminales eléctricos son dispositivos de conexión para conexiones eléctricas entre cuadros primarios y secundarios, o para máquinas o equipos industriales.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Terminal eléctrico, de tornillo a tornillo, 250 A
                          PH31562.jpg image

                          Terminal eléctrico de tornillo a túnel SBLT-250

                          Los terminales eléctricos son dispositivos de conexión para conexiones eléctricas entre cuadros primarios y secundarios, o para máquinas o equipos industriales.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Terminal eléctrico, de tornillo a túnel, 250 A
                          nVent ERIFLEX Single Pole Distribution Block

                          Bloque de Distribución Unipolar

                          Dispositivo principal para un ensamblaje sencillo entre una amplia gama de conductores para realizar la distribución de energía eléctrica.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Bloque de dist. uni., 250 A IEC, línea de cable, carga de 11 cables, cobre
                          Bloque de dist. uni., 400 A IEC, línea de cable, carga de 12 cables, alum.
                          Bloque de dist. uni., 400 A IEC, línea de cable, carga de 12 cables, cobre
                          Bloque de dist. uni., 400 A IEC, 2 líneas de cables, carga de 12 cables, alum.
                          Bloque de dist. uni., 400 A IEC, 2 líneas de cables, carga de 12 cables, cobre
                          Bloque de dist. uni., 400 A IEC, línea de cable, carga de 11 cables, cobre
                          Bloque de dist. uni., 80 A IEC, línea de cable, carga de 6 cables, cobre
                          Bloque de dist. uni., 250 A IEC, línea cond. plana, carga de 6 cables, cobre
                          Bloque de dist. uni., 500 A IEC, línea cond. plana, carga de 11 cables, cobre
                          Bloque de dist. uni., 500 A IEC, línea cond. plana, carga de 12 cables, alum.
                          Bloque de dist. uni., 800 A IEC, línea cond. plana, carga de 12 cables, alum.
                          Bloque de dist. uni., 500 A IEC, línea cond. plana, carga de 6 cables, alum.
                          Bloque de dist. uni., 1000 A IEC, línea cond. plana, carga de 9 cables, alum.
                          Bloque de dist. uni., 500 A IEC, línea cond. plana, carga de 9 cables, alum.
                          Bloque de dist. uni., 125 A IEC, línea de cable, carga de 7 cables, cobre
                          Bloque de dist. uni., 160 A IEC, línea de cable, carga de 7 cables, cobre
                          Bloque de dist. uni., 1000 A IEC, 2 líneas de cables, carga de 12 cables, alum.
                          Bloque de dist. uni., 630 A IEC, 2 líneas de cables, carga de 12 cables, alum.
                          Bloque de dist. uni., 1250 A IEC, 2 líneas de cables, carga de 9 cables, alum.
                          Bloque de dist. uni., 500 A IEC, línea de cable, carga de 6 cables, alum.
                          Bloque de dist. uni., 630 A IEC, línea de cable, carga de 9 cables, alum.
                          PH41616.eps image

                          nVent ERIFLEX FleXbus Abrazadera HCBC

                          La Abrazadera HCBC nVent ERIFLEX FleXbus se usa para fijar el Conductor nVent ERIFLEX FleXbus en el transformador o terminar de alimentación sin perforarlo. Su diseño rígido asegura el contacto por presión y, es ideal para modificaciones en campo.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          FleXbus Abrazadera HCBC, 100 mm x 160 mm
                          FleXbus Abrazadera HCBC, 120 mm x 180 mm
                          FleXbus Abrazadera HCBC, 160 mm x 220 mm
                          FleXbus Abrazadera HCBC, 63 mm x 123 mm
                          FleXbus Abrazadera HCBC, 80 mm x 140 mm
                          PH40534.jpg image

                          nVent ERIFLEX FleXbus Barrera Espuma FBS

                          La Barrera de Espuma FBS nVent ERIFLEX FleXbus con dos componentes, sellante expandible de poliuretano que para el fuego y humo. Se usa para sellar las aberturas de los componenetes, aberturas con múltiples elementos que son de difícil acceso o que son irregulares
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          FleXbus Espuma FBS, 2.1 L Máx.
                          FleXbus Espuma FBS, 1.9 L Máx.
                          nVent ERIFLEX FleXbus Stripper Cutter

                          nVent ERIFLEX FleXbus Cortadora Peladora

                          La Peladora nVent ERIFLEX FleXbus está diseñada para pelar el aislamiento nVent ERIFLEX FleXbus sin dañar la trenza conductora de multi hilos
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          FleXbus Cortadora Peladora
                          PH34226.jpg image

                          Bloque de distribución bipolar BD, 40 A

                          Dispositivo de conexión bipolar compacto con diseño ergonómico para obtener la mayor potencia en el menor espacio. Bloque de distribución bipolar BD-40A.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Bloque de dist. bipolar, 40 A, conex. lat. de 2 líneas y 15 de carga