Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

PH40534.jpg image Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

nVent ERIFLEX FleXbus Barrera Espuma FBS

¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto
Detalles

Características

Especificaciones

Volumen 12.85fl oz (US)
Temperatura de instalación 15 – 30°C
Temperatura de instalación 59 – 86°F
Volumen 380ml
Anchura 17.72in max
Altura 19.68in max
Anchura 450mm max
Altura 500mm max
Tiempo de curado aproximado 90s min
Color Rojo; Marrón
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Imágenes de la aplicación Recursos Vídeo
nVent ERIFLEX FleXbus System - Vibrations Test

Play

nVent ERIFLEX FleXbus Install Animation Video

Play

ERIFLEX FleXbus System Overview

Play

nVent ERIFLEX FleXbus System — Temperature Rise Test

Play

nVent ERIFLEX FleXbus Sistema de Barrera Contra el Fuego (Fire Barrier System)

Play

nVent ERIFLEX FleXbus Install Animation Video

Play

nVent ERIFLEX FleXbus Fire Barrier System

Play

nVent ERIFLEX FleXbus System — Mounting Test

Play

nVent ERIFLEX FleXbus System — Short-Circuit Test

Play

nVent ERIFLEX FleXbus Systeem (ES)

Play

Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto