Filtrar por
Filtro aplicado:
0
Borrar filtros
- Tipo de producto
- Familia de productos
- Altura
- Grado de protección
- Tipo
- Tensión CA
- Color
- Fondo
- Material del bastidor
- Tipo de mango
- Anchura
- Compatible con
- Material de revestimiento
- Altura del rack
- Material
- Acabado
- Color del bastidor
- Altura
- Longitud
- Tipo de bloqueo
- Montaje
- Cantidad del paquete
- Código de color
- Código de color del bastidor
- Color de revestimiento
- Apantallamiento EMC
- Ancho del rack
- Tomas conmutadas
- Código de color de revestimiento
- Anchura
- Tamaño de rosca
- Diámetro
- Fondo
- Acabado frontal
- Carga estática
- Acabado trasero
- Bordes tratados
- De conformidad con
- Tensión de alimentación
- Número de compartimentos
- Fuente de alimentación redundante
- Tensión nominal
- Alimentación de refrigerante
- Carga estática
- Unidades de rack
- Tipo de medición
Subcategorías
Productos | 460 resultados (2629 artículos )

Gabinete superior cable Route Adapter
Adaptador de ruta de cable que permite la fijación de bandejas de cable sobre una fila de racks.

Varistar Paisle Cerradura de puerta de contención para puertas abatibles
Cerradura para mecánico swingdoor al final de la contención del pasillo.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Varistar Paisle Cerradura de puerta de contención para puertas abatibles

Detector de movimiento
Detector de movimiento para puerta de contención de pasillo. Apoye la apertura automática y mantenga la puerta abierta.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Detector de movimiento

Controlador de Contención de Pasillo para Cubierta Superior Automática
Unidad de control para la cubierta superior de contención de pasillo de apertura automática.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Controlador de Contención de Pasillo para Cubierta Superior Automática

Colector de rack RackChiller
Los colectores de rack RackChiller son una solución de enfriamiento de líquidos configurable que aumenta el tiempo de actividad y optimiza el uso de la energía.

Estante de pared fresco negro, DCHL-B
Estructura de soporte RDX
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Pared de Rack Cool, DCHL-B, 2046x600x368, Negro, Acero
Pared de Rack Cool, DCHL-B, 2046x750x368, Negro, Acero
Pared de Rack Cool, DCHL-B, 2046x800x368, Negro, Acero
Pared de Rack Cool, DCHL-B, 2313x600x368, Negro, Acero
Pared de Rack Cool, DCHL-B, 2313x750x368, Negro, Acero
Pared de Rack Cool, DCHL-B, 2313x800x368, Negro, Acero

Estante de pared fresco blanco, DCHL-W
Estructura de soporte RDX
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Pared de Rack Cool, DCHL-W, 2046x600x368, Blanco, Acero
Pared de Rack Cool, DCHL-W, 2046x750x368, Blanco, Acero
Pared de Rack Cool, DCHL-W, 2046x800x368, Blanco, Acero
Pared de Rack Cool, DCHL-W, 2313x600x368, Blanco, Acero
Pared de Rack Cool, DCHL-W, 2313x750x368, Blanco, Acero
Pared de Rack Cool, DCHL-W, 2313x800x368, Blanco, Acero

LHX + aire / líquido intercambiador de calor
Intercambiador de calor de aire/líquido en la fila. Enfría el aire caliente del pasillo caliente y lo suministra de nuevo al pasillo frío.

Intercambiador de calor de aire/líquido LHX+ 115 V UL
In-Rack aire/líquido intercambiador de calor. Enfría el aire caliente de la sección trasera y lo suministra de nuevo en la sección fría delantera para ser consumido por la electrónica en el 19".
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Enfriador In-Rack LHX+, Intercambiador de Calor Aire/Líquido, Velocidad Variable, 10 KW, 115 V, 2 Ventiladores, 6 U, 550D.
Enfriador In-Rack LHX+, Intercambiador de Calor Aire/Líquido, Velocidad Variable, 5 KW, 115 V, 1 Ventiladores, 6 U, 550D.
Enfriador In-Rack LHX+, Intercambiador de Calor Aire/Líquido, Velocidad Fija, 10 KW, 115 V, 2 Ventiladores, 6 U, 550D.
Enfriador In-Rack LHX+, Intercambiador de Calor Aire/Líquido, Velocidad Fija, 5 KW, 115 V, 1 Ventiladores, 6 U, 550D.

RackChiller In-Fila 45
Enfriador de aire/líquido en la fila. Enfría el aire caliente del pasillo caliente y lo suministra de nuevo al pasillo frío.

Unidad de distribución de refrigerante RackChiller CDU800
La unidad de distribución de refrigerante RackChiller CDU800 instalada en serie está construida para distribuir el líquido refrigerante en múltiples racks.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
U distr refrig RackChiller CDU800, 87 x 31 x 47 pulg., 800 kW, trif 480 V (US)
U distr refrig RackChiller CDU800, 87 x 31 x 47 pulg., 800 kW, trif 480 V (DE)