Panel de amarre, se ajusta a racks de 19 pulgadas, 2 U, de acero, negro
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Panel de amarre, se ajusta a racks de 19 pulgadas, 2 U, de acero, negro
N.º de catálogo: ECM19TP2U
Los paneles de amarre de marco abierto proporcionan un punto de montaje para tender el cable en un rack de marco abierto. Se montan horizontalmente en racks de 19 pulg. y los paneles tienen ranuras para envoltura de VELCRO® para cables. Cada panel incluye 10 envolturas de VELCRO para cables color negro de 8 pulg. (203 mm) con los herrajes de montaje. Tenga en cuenta que VELCRO es una marca comercial de Velcro Industries BV
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
CAD
Detalles adicionales del producto
Características
- Los paneles de amarre de marco abierto proporcionan un punto de montaje para enrutar el cable en un rack de marco abierto.
- Se montan horizontalmente en racks de 19 pulgadas y los paneles tienen ranuras para envoltura de VELCRO® para cables.
- Cada panel incluye 10 envolturas de VELCRO para cables de 8 mm (203 pulg.) color negro, e incluye los herrajes de montaje.
- VELCRO es una marca comercial de Velcro Industries BV.
Especificaciones
Atributos del producto
Certificado de agencia de homologación
Ficha técnica
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Detalles adicionales del producto
Número de boletín
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.