Placa de montaje de bajo voltaje para construcciones nuevas
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
      
        Placa de montaje de bajo voltaje para construcciones nuevas
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
              
  
        
                                            Imágenes de la aplicación
          
          
        
        
                                            Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
    
                    
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                            CAD
          
          
        
        
                        
            
          
  
      
    
  
        
                                            Vídeo
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
                                                
            
      
  
          
                    
      
    
  
        
                                                                                                      
Características
- Proporciona un soporte para el montaje de enchufes de comunicación Clase 2 de bajo voltaje
 - Reduce las protuberancias en el panel de yeso
 - Se puede instalar en la parte frontal o lateral del poste metálico o de madera
 - El soporte lateral ofrece una instalación rígida
 - Se conecta con clavos o tornillos autorroscantes
 - Funciona con postes metálicos o de madera
 
Especificaciones
| Acabado | Pregalvanizado | 
| Material | Acero | 
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Certificaciones
        cUL QAZR7.E255437
      
      
      
          
      CSA-C22.2 No. 18.2
    
      
        UL QAZR.E255437
      
      
      
          
      UL 2269
    
      
- Advertencia
 - Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.