Conector de descarga/puesta a tierra EC35
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Conector de descarga/puesta a tierra EC35
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
CAD
Productos relacionados
Características
- Mordaza muy compacta para conectar conductores del cableado a la barra colectora de descarga a tierra sin perforar
- El conductor se sujeta con una placa de presión
- Las mordazas se pueden montar y deslizar a su lugar en la barra colectora antes de conectar los conductores
- Se pueden agregar conexiones una vez que se monte la barra colectora
- Un tornillo asegura la mordaza y hace la conexión
- Cumple con EAC
- Cumple con RoHS
Especificaciones
Catálogo
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.