Manguito roscado de fibra de vidrio FGBS
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
      
        Manguito roscado de fibra de vidrio FGBS
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                                                          Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                  
Características
- Fibra de vidrio impregnada en barniz siliconado de alta temperatura
 - Resistente a las altas temperaturas
 - Aislamiento térmico y protección mecánica
 - Libre de halógenos
 
Especificaciones
| Material | Fibra de vidrio | 
| Grado de inflamabilidad | UL® 1441 VW-1 | 
| Temperatura de funcionamiento | -70 to 300 °C | 
| Temperatura de funcionamiento | -94 to 572 °F | 
Catálogo
- Advertencia
 - Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.