Enchufe de receptor lateral
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Enchufe de receptor lateral
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
CAD
Características
- Controla la profundidad del disco del receptor
- Rendimiento comprobado según IEC® 61400-24
- Rendimiento superior de la vida útil del producto
- Menos de 12 °C (54 °F) de aumento de temperatura luego del impacto 225 kA
- Instalación simple integrada
Especificaciones
Folleto
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.