Malla de señal de referencia
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Malla de señal de referencia
Detalles
Recursos
Productos relacionados
Características
- Brinda un plano de baja impedancia equipotencial para proteger equipo electrónico sensible de ruidos transitorios
- Malla soldada previamente diseñada con tiras de cobre de calibre 26, reduce las diferencias de voltaje entre el equipo electrónico interconectado
- Las conexiones soldadas no se deterioran, corroen o aflojan con el tiempo
- Se puede soldar fácilmente en campo para poder utilizarse en todo tipo de centro de datos
- Cumple con la norma IEEE® 1100-1992
Especificaciones
| Material | Cobre |
Folleto
Certificaciones
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.