Material de soldadura nVent ERICO Cadweld, de raíl F80, estándar
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Material de soldadura nVent ERICO Cadweld, de raíl F80, estándar
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Vídeo
Productos relacionados
Características
- La mezcla está compuesta principalmente de óxido de cobre y aluminio
- Se usa principalmente para hacer conexiones a vías férreas para transporte de carga
- El material de soldadura está en la parte superior del tubo y el material de ignición está compactado en la parte inferior del tubo
- Se empaquetan según su tamaño en tubos de plástico con tapas amarillas
- Tubos empaquetados en cajas de plástico junto con discos de metal
- Cada conexión soldada utiliza un solo disco
- No es explosivo
- No está sujeto a ignición espontánea
- Cumple las recomendaciones AREMA®; manual Parte 8.1.34, "Criterios de diseño recomendados para material de soldadura exotérmica a base de cobre
- Consulte los detalles específicos de conexión de nVent ERICO Cadweld para determinar los requisitos de materiales de soldadura
Especificaciones
Folleto

- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.