Cable a cable, de alto voltaje
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Cable a cable, de alto voltaje
Las conexiones de cobre de alto voltaje de nVent ERICO Cadweld brindan todas las ventajas que usted espera de las conexiones exotérmicas. Las conexiones de nVent ERICO Cadweld cuentan con una capacidad de conducción equivalente a la de los conductores con los que se conectan y nunca se aflojarán o corroerán. La instalación de soldadura de alto voltaje de nVent ERICO Cadweld utiliza un exclusivo sistema de filtro de humo de fibra cerámica que previene las chispas y produce un mínimo de humo, pero también reduce el polvo y otras emisiones a un nivel aceptable de exposición, incluso si se utiliza en salas pequeñas sin ventilación y túneles de cables.
Detalles
Recursos
Características
- Forma una conexión permanente y de baja resistencia
- Provee una unión molecular
- Las conexiones exotérmicas de nVent ERICO Cadweld tienen la misma capacidad nominal de corriente que el conductor
- Equipo de instalación portátil que no necesita fuente externa de energía
- Se puede capacitar a los instaladores fácilmente para la realización de conexiones exotérmicas nVent ERICO Cadweld
- Las conexiones pueden inspeccionarse visualmente
- Bengala requerida para ignición
Especificaciones
| Tipo de conexión | Cable de cobre a cable de cobre |
| XX-XXX-M | ||
| XX | Tipo de molde | |
| XXX | Código del conductor | |
| M* | Solo molde | |
* Dejar en blanco si no existe
Folleto
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Certificaciones
DoC, ERICO Cadweld
English
EN IEC 62561-1:2017
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.