Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

PH39524.jpg image Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Protección contra sobrevoltaje de raíl DIN DT1M clase I+II 25 kA

Las sobretensiones transitorias y temporales son una de las principales causas de costosos fallos de equipos electrónicos y paradas de producción, que pueden ocasionar pérdidas materiales, como ordenadores y equipos de comunicaciones, así como pérdidas en ingresos debidas al tiempo de inactividad de la producción no planificadas. nVent ERICO ofrece varios tipos de dispositivos de protección contra sobretensiones (descargadores de sobretensiones) para una amplia gama de aplicaciones que ofrecen una protección segura contra sobretensiones transitorias en los armarios de distribución de energía. Los dispositivos de protección contra sobretensiones de la serie DT1M brindan protección segura y efectiva contra sobretensiones transitorias en aplicaciones de Clase I (25 kA - IEC). Probado y certificado de forma independiente (VDE) según el estándar IEC, la serie DT1M proporciona una alta protección y rendimiento de seguridad para entornos expuestos, pero también para una amplia gama de aplicaciones.

Además, la serie nVent ERICO DT1M se distingue de la competencia por su tecnología innovadora y única. Este avance tecnológico proporciona un rendimiento similar a una vía de chispas con la extinción de corriente similar a los varistores (MOV). La misma tecnología permite que la serie DT1M sea hasta un 50% más compacta que la competencia y también puede coordinarse universalmente con cualquier descargador de Clase II o Clase III.

Leer más Leer menos
  • CE, ERICO DT1M
  • VDE
Imprimir esta página
¿Necesita asistencia técnica o un presupuesto? Estamos aquí para ayudarle.
Contacto Dónde comprar
Detalles

Características

Especificaciones

Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial

Diagramas

Recursos Vídeo
nVent ERIFLEX EV Charging Solutions

Play

Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

This catalog item is no longer available.

¿Necesita asistencia técnica o un presupuesto? Estamos aquí para ayudarle.
Contacto Dónde comprar