Gabinete de carga pesada sísmico CP Varistar, Bellcore Zone 4, EMC, 2100H 600W 600D.
Gabinete con conformidad IP 55 y EMC para entornos sísmicos extremos probados en Bellcore zona 4 con una capacidad de carga dinámica de 500 kg. Soluciones personalizadas con mayor carga están disponibles. El gabinete es ampliamente utilizado en aplicaciones de TIC en áreas propensas a terremotos, instalaciones de construcción y envío, aeropuertos, ferrocarriles y muchos más.
Otras dimensiones y versiones se pueden configurar en el Configurador en línea
Características
- Terremoto seguro hasta Bellcore Zone 4, probado con 500 kg por Telcordia GR-63 Core, certificado NEBS
 - Carga estática-capacidad de carga 1600 kg
 - Tipo de protección IP55
 - Alta capacidad de blindaje probada según IEC 61587-3, con junta de seguridad contra incendios EN45545-2
 
Especificaciones
Atributos del producto
Informe de prueba
Página de ventas
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Descripción | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| 1 | Marco sísmico soldado, carga pesada, perfil st, RAL 7021, con soportes de refuerzo | 1 | |
| 2 | Miembros de profundidad sísmica | 3 | |
| 3 | EMC, cubierta superior plana, rasante, st, acabado galvanizado, exterior RAL 7021 | 1 | |
| 4 | Levantando los ojos | 4 | |
| 5 | Puerta delantera, St, acabado galvanizado, recubierto de polvo RAL 7021, bisagra de 180°, bloqueo de 4 puntos, mango de palanca | 1 | |
| 6 | Panel trasero, tornillo fijo, St, acabado galvanizado, recubierto de polvo RAL 7021 | 1 | |
| 7 | Panel lateral, tornillo fijo, St, acabado galvanizado, recubierto de polvo RAL 7021 | 2 | |
| 8 | Placa base, una sola pieza, st, acabado galvanizado | 1 | |
| 9 | Zócalo de base soldado sísmico 600W RAL7021 | 1 | |
| 10 | Panel/deslizante de 19" con perforación EIA, St, acabado Alzn, montaje frontal, profundidad ajustable en incrementos de 25 mm | 4 | |
| 11 | GND/equipo de puesta a tierra, cerrado suelto | 1 | 
A continuación, se muestra una lista de distribuidores autorizados que actualmente tienen este artículo en stock:
| Distribuidor | Cantidad | Fecha en stock | 
|---|
*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.
- Advertencia
 - Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.