Gabinetes electrónicos y de control
Proteja y optimice su equipo
Mejore sus proyectos de ingeniería con los sólidos gabinetes de electrónica para interiores y exteriores de nVent SCHROFF.
Diseñados para ofrecer versatilidad, durabilidad y facilidad de uso, nuestros gabinetes ofrecen protección y rendimiento inigualables para sus componentes electrónicos, lo que agiliza su configuración como nunca antes.
Nuestro proceso optimizado le ofrece una amplia gama de opciones estándar que se pueden configurar fácilmente en línea, lo que lo hace más sencillo y rápido para que encuentre justo lo que necesita.

Diseño sólido para cada entorno
Nuestros gabinetes están diseñados para uso en interiores y exteriores, lo que brinda una excelente protección contra la humedad, el polvo y los cambios de temperatura.
Sistemas modulares flexibles
Tanto si está organizando componentes como ampliando su configuración, nuestros gabinetes ofrecen la flexibilidad que necesitan los ingenieros mecánicos.
Gestión térmica superior
Evite el sobrecalentamiento y garantice un rendimiento óptimo con nuestras soluciones avanzadas de gestión térmica
Certificaciones industriales
Certificaciones industriales para el aseguramiento de la calidad
Certificaciones de seguridad y rendimiento, incluido el cumplimiento de las normas UL, IEC y RoHS.
Estudios de caso
Líneas de productos de gabinetes
Gabinete de acero para interiores
Para aplicaciones robustas y de alta densidad.
Principales ventajas
- Sistemas avanzados de gestión térmica
- Estanterías modulares Configuraciones flexibles para diferentes equipos
Características principales
- Protección contra el polvo y el agua (de IP20 a IP55)
- Opciones de enfriamiento desde ventiladores hasta enfriadores de aire a agua de 40 kW
- Golpes, vibraciones y resistencia sísmica
Blindaje contra interferencias de radiofrecuencia/electromagnéticas (RFI/EMI) líder en el sector
Gabinete de aluminio para interiores
Para aplicaciones de laboratorio, pruebas y mediciones.
Principales ventajas
- El diseño que ahorra espacio maximiza la eficiencia
- Resistente y ligero para una fácil movilidad
- Combina la funcionalidad con el atractivo estético
Características principales
- Marco de 19" con elementos de revestimiento colocados internamente
- Montantes visibles con ranura en T para montar accesorios en el marco
- Amplia variedad de ruedas disponibles
Novastar para interiores | Varistar CP para interiores | Pared doble exterior | |
Aplicaciones | Consultorio/Laboratorio | Oficina/Laboratorio/Industrial/Resistente | Industrial/Pesado/Exteriores |
Nivel de personalización | De bajo a medio | Alto | Alto |
Características principales | Construcción en aluminio fundido o extruido | CRS: construcción soldada | CRS: construcción soldada |
Capacidad máxima de transporte de carga | Hasta 880 lb/400 kg | Hasta 3520 lb/1600 kg | Hasta 880 lb/400 kg |
Opción EMC | No | Sí | Sí |
Mik-Spec | No | Sí | No |
Terremotos // GR-63-CORE Zona 4 | No | Sí | Sí |
Noticias y recursos
Productos en acción