Manija estática de plástico en forma trapezoidal, negro


Manija estática de plástico en forma trapezoidal, negro
El mango de plástico estático, forma trapezoidal en color negro se puede montar en un panel frontal para la extracción de la PCB.
Detalles
Recursos
Características
- Con placa de identificación separada, Al 1,5 mm
- MANGO, PC, UL 94 V-0
Especificaciones
Compatible con | Paneles frontales |
Tipo de producto | Maneja |
Material | Policarbonato |
Tipo | Estático |
Catálogo
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.