Snap en el kit de gestión de cables finger
Los dedos de cable montados a mano garantizan un radio óptimo del cable y evitan daños o roturas asegurando un radio de curvatura adecuado. Las estructuras flexibles en forma de T protegen los cables para que el sistema de cableado estructurado permanezca intacto y sea totalmente funcional.
Características
- Los dedos de cable en forma de T instalables directamente en los soportes de panel de 19" Sin tornillos permiten una gestión fácil y limpia de cables de cobre y fibra óptica, etc.
- Cada unidad de 5 dedos se puede ajustar individualmente a la vertical de 19" Según los requisitos de gestión de cables
- Los dedos del cable sobresalen 81,5mm de los 19? Vertical, por lo tanto necesita un hueco mínimo de ~82mm
- Espacio entre dedos de 36,45mm para cableado de alta densidad
- Funciona solo con soportes de panel/vertical Datacom 19- Con identificación de altura U impresa - 24630013, 24630014 y 24630015
Especificaciones
Atributos del producto
Delivery of this product includes the following item(s):
Item | Descripción | Cantidad | |
---|---|---|---|
1 | Sistema de gestión de cables en unidad de 5 dedos, PVC UL94 V-0, altura 221,45 mm, profundidad D = 149,28 mm | 20 |
GENERACIÓN DE CAD
A continuación, se muestra una lista de distribuidores autorizados que actualmente tienen este artículo en stock:
Distribuidor | Cantidad | Fecha en stock |
---|
*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.