E225 Card-Lok


E225 Card-Lok
N.º de catálogo: VE225-3.80T2
La serie E225 Card Lok cuenta con un eyector integrado, accionado por el tornillo, la fuerza desconecta la tarjeta PC de su conector de acoplamiento sin dañar los circuitos, componentes o pines del conector.
AVISO: Este producto puede exponerlo a sustancias químicas como el cromo (compuestos hexavalentes), que el Estado de California sabe que causa cáncer y problemas de salud reproductiva. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.
Detalles
Recursos
CAD
Distribuidores en su área
Características
- Perfil 5,72 mm (0,225") x 6,86 mm (0,270")
- Para aplicaciones de pared fría
- Longitud 97 mm (3,80") a 325 mm (12,80"), incrementos de 12,7 mm (0,5")
- 3 segmento, diseño no-eje
- Peso 1,34 g/cm (0,120 oz/")
- Disponible con película de chem oro, película de chem transparente, negro anodizado, negro duro anodizado, o niquelado sin electrodoméstico
- Opciones de montaje flexibles
- Dilatación mínima 8,26 mm (0,325")
- Tornillo accionado
- Eyector integrado
- Fuerza de abrazadera promedio (4,80", negro anodizado) = 274 lbs
Especificaciones
Atributos del producto
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Certificado de agencia de homologación
Ficha técnica
GENERACIÓN DE CAD
*Data subject to change without notice
A continuación, se muestra una lista de distribuidores autorizados que actualmente tienen este artículo en stock:
Distribuidor | Cantidad | Fecha en stock |
---|
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.