267HC Alta Abrazadera Fuerza Tarjeta-Lok
La serie 267HC Card Lok también cuenta con un peso más ligero, perfil estrecho ideal para retener PCB que están densamente poblados dentro de la carcasa. El diseño con ejes proporciona una fuerza de sujeción más uniforme sobre la longitud del Card Lok, mientras que mantiene la alineación de la cuña y el cuerpo para una instalación más fácil.
AVISO: Este producto puede exponerlo a sustancias químicas como el cromo (compuestos hexavalentes), que el Estado de California sabe que causa cáncer y problemas de salud reproductiva. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.
Características
- 5 segmento, diseño de ejes
- Tornillo accionado
- Expansión máxima 5,99 mm (0,236")
- Longitud 96,5 mm (3,80") a 172,7 mm (6,80"), incrementos de 12,7 mm (0,5")
- Fuerza de abrazadera promedio (4,80", negro anodizado) = 1025 lbs
- Opciones de montaje flexibles
- Perfil 6,35 mm (0,250") x 5,00 mm (0,197")
- Peso 0,75 g/cm (0,067 oz/")
- Disponible con negro anodizado, negro duro anodizado, o niquelado sin electrodoméstico
- Para aplicaciones de pared fría
Especificaciones
Atributos del producto
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Certificado de agencia de homologación
Ficha técnica
GENERACIÓN DE CAD
A continuación, se muestra una lista de distribuidores autorizados que actualmente tienen este artículo en stock:
| Distribuidor | Cantidad | Fecha en stock | 
|---|
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.