224 Tarjeta de limitación de torsión Lok
La serie 224 Card-Lok es ideal para el mantenimiento a nivel de campo, ya que no requiere herramientas especializadas o conocimientos técnicos para una instalación adecuada. Con un mecanismo de torqueado integrado (patentado), para instalar la Serie 224, el operador simplemente gira la llave hexagonal hasta que escuche/sienta un mínimo de tres clics, lo que indica que se ha alcanzado el rendimiento óptimo de sujeción y transferencia térmica. En consecuencia, el bloqueo de tarjeta de la serie 224 minimiza el potencial de retención insuficiente de la placa por debajo del torqueado, o de daños a la placa y la pared fría por exceso de torqueado.
AVISO: Este producto puede exponerlo a sustancias químicas como el cromo (compuestos hexavalentes), que el Estado de California sabe que causa cáncer y problemas de salud reproductiva. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.
Características
- Fuerza de abrazadera, transferencia térmica, ciclo de vida y resultados ambientales (MIL 810) disponibles
- Disponible con película de chem oro, película de chem transparente, negro anodizado, negro duro anodizado, o niquelado sin electrodoméstico
- Perfil 5,33 mm (0,210") x 7,24 mm (0,285")
- 5 segmento, diseño no-eje
- Cada unidad probada en fábrica antes del envío para garantizar el rendimiento; el cliente proporcionó un certificado de conformidad
- Para aplicaciones de pared fría
- Longitud 97 mm (3,80") a 325 mm (12,80"), incrementos de 12,7 mm (0,5")
- Dilatación mínima 8,64 mm (0,340")
- Opciones de montaje flexibles
- Peso 1,12 g/cm (0,100 oz/")
- Fuerza de abrazadera promedio (4,80", negro anodizado) = 236 lbs
- Limitación de par; ideal para el mantenimiento de segundo nivel
- Tornillo accionado
Especificaciones
Atributos del producto
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Certificado de agencia de homologación
Documento técnico
Ficha técnica
GENERACIÓN DE CAD
A continuación, se muestra una lista de distribuidores autorizados que actualmente tienen este artículo en stock:
| Distribuidor | Cantidad | Fecha en stock |
|---|
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.