Interscale para NUC empotrado, refrigerado por conducción, 44 x 112 x 107 mm
Caja de factor de forma pequeño con blindaje EMC integrado y refrigeración por conducción para placas eNUC, basada en la innovadora y flexible plataforma interescala nVent SCHROFF.
Características
- Caso modular que consta de 3 piezas fáciles de montar; cuerpo, cubierta superior y panel frontal
- Cumple con el estándar SDT.03 embeddedNUC http://www.sget.org/standards.html
- Recortes específicos para IES MB95 cartón NUC embebido (http://en.ies.de/)
- Protección EMC integrada
- Disipador de calor integrado en la cubierta superior con aletas de calor de 5 mm
- La construcción rígida requiere solo dos tornillos
- Color RAL 7016
- Fijación de tacos de montaje a bordo
- Otras dimensiones, formas de recorte o ubicaciones, e impresión de pantalla disponible
Especificaciones
Atributos del producto
Catálogo
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Delivery of this product includes the following item(s):
Item | Descripción | Cantidad | |
---|---|---|---|
1 | Base con 2 paneles laterales y panel trasero, AL, 1 mm, RAL 7016 (gris antracita) | 1 | |
2 | Cubierta superior con disipador de calor integrado, AL, 1 mm, RAL 7016 | 1 | |
3 | Panel frontal, AL, 1 mm, RAL 7016 | 1 | |
4 | Pernos M2.5 preinstalados con tornillos Torx T8 para montaje en placa | 4 | |
5 | Manual de usuario | 1 |
GENERACIÓN DE CAD
A continuación, se muestra una lista de distribuidores autorizados que actualmente tienen este artículo en stock:
Distribuidor | Cantidad | Fecha en stock |
---|
*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.