Unidad de ventilador de 19'', 1 U, control remoto y monitoreo, 6 ventiladores, 100-240 VAC
Unidad de ventilador con interfaz Modbus para la instalación en un espacio de 1 U dentro del gabinete
Características
- Temperatura controlada de velocidad del ventilador
- Interfaz Modbus para monitoreo y control remoto
- Umbral de temperatura para el control del ventilador ajustable en el panel frontal
- Señalización del fallo del ventilador y sobre temperatura por 2 ledes y salidas de relé libres de potencial
- Fuente de alimentación integrada con entrada de amplio rango (100 V - 240 V)
- Menos de 1 U (42 mm) para permitir el montaje sobre guías deslizantes o cajones
- 2 sensores de temperatura NTC con cables incluidos
Especificaciones
Atributos del producto
Catálogo
Certificado de agencia de homologación
Delivery of this product includes the following item(s):
Item | Descripción | Cantidad | |
---|---|---|---|
1 | Panel frontal, 1 U, AI, 2 mm, anodizado | 1 | |
2 | Caja con rejilla de malla, St, 1 mm, Acero, Zink recubierto | 1 | |
3 | DC ventilador | 6 | |
4 | Rebordes removibles de 19" | 2 | |
5 | Sensor de temperatura para control de velocidad, resistencia NTC, longitud del cable 2 m. | 2 |
A continuación, se muestra una lista de distribuidores autorizados que actualmente tienen este artículo en stock:
Distribuidor | Cantidad | Fecha en stock |
---|
*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.