T-Series Horizontal Low Slip Sleeve, Top Fill
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
      
        T-Series Horizontal Low Slip Sleeve, Top Fill
The top fill, low slip horizontal T-Series sleeve length is increased to reduce slip (for extreme code requirements) and when the rib pattern or spacing does not meet the minimum product specifications.
Vent holes are added to horizontal sleeves to reduce air entrapment and help ensure proper filling of the sleeve.
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
              
  
        
                                                                          Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                  
Características
- Designed to connect horizontal reinforcing bars and angular reinforcing bars up to 45 degrees
 - Used to splice the same diameter bars
 - Additional length improves performance
 - Works with saw cut, flame cut and sheared bars
 - Can be visually inspected after installation
 
Especificaciones
| Acabado | Claro | 
| Material | Acero | 
| Contenido íntegramente nacional de EE. UU. | Sí | 
Caso práctico
- Advertencia
 - Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.