nVent LENTON ofrece una variedad de soluciones para cuando el moldeado en el lugar es el método especificado para su próximo proyecto, con múltiples opciones para requisitos en el lugar.
UNA MEJOR MANERA
El método tradicional de conectar barras de refuerzo de hormigón en edificios altos, torres y rascacielos ha sido el empalme solapado. Pero como han descubierto muchos ingenieros y especificadores, el empalme solapado no ofrece las mismas ventajas que el empalme mecánico en el proceso de construcción de hormigón armado.
Ofrecemos los empalmes roscados más utilizados en el mundo, que crean una conexión de bloqueo positiva y brindan integridad estructural a losas, vigas y otros elementos fundamentales de la construcción de hormigón reforzado. Las barras empalmadas de nVent LENTON se comportan como longitudes continuas de barras de acero de refuerzo al proporcionar una “resistencia total” en aplicaciones de tensión, compresión y reversión de tensión para mejorar la capacidad de construcción y la eficiencia en proyectos importantes.
Para los propietarios de empresas de construcción, la diferencia a menudo se reduce al tiempo ahorrado y al dinero gastado.
Productos y soluciones de nVent LENTON
nVent LENTON Connect
nVent LENTON Connect es un sistema de empalme de barras de refuerzo de acero en el lugar que no requiere preparación del extremo de la barra. Es ideal para aplicaciones de construcción nueva, reparación o modernización y está diseñado para uso en empalmes de columnas, aplicaciones de puentes, pilotes, empalmes a clavijas sobresalientes fundidas en hormigón, coladas de cierre, vigas y otras aplicaciones de empalme exigentes.
nVent Lenton Ultimate
Los sistemas de empalme y anclajes mecánicos nVent LENTON Ultimate están diseñados para maximizar el rendimiento y la eficiencia del taller, así como para minimizar la dificultad de instalación en el campo. Los productos Ultimate se fijan al acero de refuerzo mediante la tecnología de forjado por fricción, comúnmente llamada soldadura por fricción.
Empalmes solapados frente a empalmes mecánicos
Los beneficios se acumulan cuando elige conexiones de empalme mecánicas para la construcción de estructuras de hormigón armado.
Empalmes solapados
- Suelen tener un rendimiento cíclico deficiente. Para evitar que el hormigón se parta, es posible que se requieran barras de refuerzo adicionales para contención.
- Presentan limitaciones de diseño. Los empalmes solapados duplican la cantidad de barras, lo que genera una congestión de las barras de refuerzo, que puede restringir el flujo de agregados.
- Tienen costos ocultos. El empalme solapado puede implicar cálculos que consumen mucho tiempo y errores de sobreestimación.
Empalmes mecánicos
- Confiabilidad demostrada. Los empalmes mecánicos se comportan de manera similar a una pieza de barra de refuerzo y ofrecen un rendimiento cíclico superior.
- Diseño práctico. Reducir la congestión de las barras de refuerzo y mejorar la consolidación del hormigón es más fácil con los empalmes mecánicos.
- Económicos. Los empalmes mecánicos no requieren habilidades especiales y reducen los costos de mano de obra y materiales porque se utilizan menos barras de refuerzo.
Estructuras más fuertes
Confíe en nVent LENTON para crear continuidad en los proyectos de refuerzo de hormigón. Brindamos soporte a la industria de la construcción desde 1979 y podemos ayudarlo con las certificaciones. Nuestros expertos no solo comprenden los códigos y estándares globales, sino que también ayudan a redactarlos.
nVent LENTON también le ofrece:
Especialistas en empalme de barras de refuerzo que aprecian los desafíos únicos de su proyecto.
Orientación detallada sobre soluciones de ingeniería para necesidades de refuerzo de hormigón en construcciones.
Amplia experiencia y una extensa base de pruebas en la industria de la construcción.
¡Podemos ayudar!
Contáctese con los expertos de nVent LENTON para que le ayuden con su próximo proyecto.