Zonex ATEX, IECEx, tipo 4X, cubierta de tornillo, diseño EXE


Zonex ATEX, IECEx, tipo 4X, cubierta de tornillo, diseño EXE
Los gabinetes ZonEx están diseñados y certificados para cumplir con la Directiva ATEX 2014/35/EU, así como con los estándares IECEx para una mayor seguridad al albergar componentes eléctricos en aplicaciones de Zona 1 y Zona 2. Los gabinetes ATEX Exe de HOFFMAN no están diseñados para usarse en aplicaciones a prueba de explosiones o llamas.
Estándares del sector
Tipo 4, 4X, 12; File No. E61997
cUL C22.2 No. 94 Listed; Type 4, 4X, 12; File No. E61997
NEMA/EEMAC Tipo 4, 4X, 12
ATEX
Sira 09ATEX3224U
2813 Ex II 2 G D
Ex eb Gb
Ex tb IIIC Db IP 66
EN60079-0
EN60079-7
EN60079-31
IECEx
IECEx SIR 09.0099U
Ex eb IIC Gb
Ex tb IIIC Db IP 66
IEC 60079-0
IEC 60079-7
IEC 60079-31
NEMA/EEMAC Type 4, 4X, 12
IEC 60529, IP66
Detalles
Recursos
Características
- Provisión de unión interna/externa de latón de 6 mm
- Junta continua de una pieza en la puerta
- Panel de montaje y herrajes para provisiones de unión incluidos
- Intervalo de temperatura de funcionamiento: Junta de poliuretano estándar de -40 C a +70 C
- Tuercas para soldadura internas para montaje en panel soportes o riel DIN
- Soportes de montaje en pared superior e inferior individuales soldados de 3 mm de espesor
- Mayor seguridad: Exe con certificación IECEx
- Type 316L stainless steel cover screws
Especificaciones
Acabado | Brushed 320 grain |
Material | Acero inoxidable 316L |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.