Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Cajas de bornas y conexiones de acero inoxidable

Protección líder del sector para sistemas que incorporan componentes grandes o configuraciones de montaje complejas en entornos altamente corrosivos

  • Armarios especialmente diseñados para aplicaciones en el sector de alimentación y bebidas, farmacéutico, petróleo y gas, etc.
  • Amplia selección de tipos de productos, materiales y configuraciones
  • Modificación y personalización flexibles para cumplir con las especificaciones
  • Aplicaciones de interior o exterior que requieren protección contra la corrosión frente a productos químicos y agua
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 1
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Aplicaciones
  • Altura
      Aplicar
    • Altura
        Aplicar
      • Anchura
          Aplicar
        • Anchura
            Aplicar
          • Fondo
              Aplicar
            • Fondo
                Aplicar
              • Grado de protección
              • Familia de productos
              Filter1

              Filtro aplicado: 1

              Subcategorías

              Caja de conexiones de acero inoxidable, con bisagra continua y abrazaderas, tipo 4X

              Caja de conexiones de acero inoxidable, con bisagra continua y abrazaderas, tipo 4X

              Caja de terminales con cubierta de abrazadera de acero inoxidable, tipo 4X

              Caja de terminales con cubierta de abrazadera de acero inoxidable, tipo 4X

              EMC de caja de conexiones de acero inoxidable, con bisagra continua y abrazaderas, tipo 4X

              EMC de caja de conexiones de acero inoxidable, con bisagra continua y abrazaderas, tipo 4X

              Zonex ATEX, IECEx, tipo 4X, cubierta de tornillo, diseño EXE

              Zonex ATEX, IECEx, tipo 4X, cubierta de tornillo, diseño EXE

              Caja de bornas de acero inoxidable, SSTB

              Caja de bornas de acero inoxidable, SSTB

              Botón de acero inoxidable de 30.5 mm y 22.5 mm, tipo 4X

              Botón de acero inoxidable de 30.5 mm y 22.5 mm, tipo 4X

              Botón extraprofundo de acero inoxidable de 22.5 mm, tipo 4X

              Botón extraprofundo de acero inoxidable de 22.5 mm, tipo 4X

              Botón extraprofundo de acero inoxidable de 30.5 mm, tipo 4X

              Botón extraprofundo de acero inoxidable de 30.5 mm, tipo 4X