Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
      
        SpectraCool Narrow Compact para interiores
Los aires acondicionados SpectraCool angosto para interior/exterior proporcionan el mismo amplio espectro de opciones y capacidad de enfriamiento y las unidades para interior/exterior SpectraCool en una solución más estrecha que ahorra espacio para gabinetes de poca profundidad. Los modelos estrechos están diseñados para gabinetes de montaje en piso y en pared de 12 pulg. (300 mm) de profundidad.
Algunas unidades vienen con control de acceso remoto (RAC), un controlador paramétrico integrado diseñado para funcionar sin problemas con nuestras unidades de aire acondicionado de gabinete con el propósito de monitorear y administrar de forma remota desde una sola unidad hasta una red completa de sistemas de aire acondicionado SpectraCool de forma virtual en cualquier parte del mundo con una conexión segura a Internet. Asegúrese de que sus sistemas estén siempre funcionando a niveles óptimos de temperatura, aumente la productividad y mejore la confiabilidad general del sistema.
Select units come with Remote Access Control (RAC), an integrated, parametric controller designed to work seamlessly with our enclosure air conditioner units for the purpose of remotely monitoring and managing anywhere from a single unit to an entire network of Spectra cool air conditioners from virtually anywhere in the world with a secure internet connection. Ensure that your systems are always running at optimal temperature levels, increase productivity and improve overall system reliability.
Estándares del sector
Listado UL/cUL; tipo 12, 3R, 4; 4X opcional; Archivo N.° SA6453
IP 34 en bucle externo
IP 56 Internal Loop
IP 34 on External Loop
Telcordia GR-487 capable (Outdoor)
Características
- El diseño estrecho aloja gabinetes de 12 pulg. (300 mm) de profundidad.
 - Diseño industrial atractivo con un uso mínimo de sujetadores visibles.
 - El filtro de malla de aluminio reutilizable y limpiable protege las bobinas para un rendimiento de enfriamiento máximo.
 - Refrigerantes R407c y R134a
 - Modelos para 115, 230 y 400/460 suministro de energía de VAC trifásica
 - Rango de temperatura de funcionamiento del modelo exterior de -40 °F/-40 °C a 131 °F/55 °C (125 °F/52 °C en la Serie N28)
 - Termostato mecánico confiable en el lado del gabinete de la unidad; los modelos de aire acondicionado para interiores incluyen una pantalla digital en el lado exterior.
 - Compresor rotativo energéticamente eficiente en los modelos N36 y N43.
 - Compresor alternativo energéticamente eficiente en los modelos N28.
 - La bobina del condensador resistente al polvo permite que la unidad funcione sin filtro en la mayoría de las aplicaciones.
 - Cubierta de lámina galvanizada para entornos de fábrica y exteriores resistentes.
 - Bridas de montaje fácil para instalación individual
 - Todas las unidades han sido probadas a nivel funcional antes del envío
 - Los modelos estándar de aire acondicionado para interiores también incluyen: Gestión activa del condensado con banda calefactora, relé de apagado para interruptor de puerta y otros requisitos del sistema, interruptor de avería.
 - Las unidades de control de acceso remoto admiten hasta 2 sensores de temperatura y 10 alarmas. Admiten múltiples protocolos de comunicación: SNMP, Modbus TCP, Ethernet/IP y Profinet.
 - Hardware de montaje, juntas y manual del usuario suministrados con la unidad
 
Especificaciones
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
 - Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.